Meniu Caută

Capace Unicap Profil redus M4 4.5 mm Bej PP

Acest capac de acoperire unicap cu profil redus este realizat din polipropilenă (PP) de culoare alburie, fiind utilizat la ascunderea și protejarea șuruburilor sau bolțurilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10206614

Numărul piesei producătorului:

13206

2510 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,9973 RON
2500 + 0,4881 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

249,33 RON

250 x 0,9973 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac
Material complet Polipropilenă
Culoare Bej
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne