Meniu Caută

Capace Unicap Profil redus M5 4.5 mm Portocaliu PP

Acest capac de acoperire unicap cu profil redus este realizat din polipropilenă (PP) de culoare portocalie, fiind utilizat la ascunderea și protejarea șuruburilor sau bolțurilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10214787

Numărul piesei producătorului:

13466

2250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,916 RON
2500 + 0,4517 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

229,00 RON

250 x 0,916 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac
Material complet Polipropilenă
Culoare Portocaliu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne