Meniu Caută

Capace Unicap Profil redus M5 6.5 mm Gri PP

Acest capac de acoperire unicap cu profil înalt este realizat din polipropilenă (PP) de culoare gri, fiind utilizat la ascunderea și protejarea șuruburilor sau bolțurilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10241363

Numărul piesei producătorului:

35770

1514 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,5494 RON
2500 + 0,4655 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

137,35 RON

250 x 0,5494 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne