Meniu Caută

Capace Unicap Profil redus M5 6.5 mm Gri PP

Acest capac de acoperire unicap cu profil înalt este realizat din polipropilenă (PP) de culoare gri egretă, fiind utilizat la ascunderea și protejarea șuruburilor sau bolțurilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10241400

Numărul piesei producătorului:

35774

1565 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,8951 RON
2500 + 0,4983 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

223,78 RON

250 x 0,8951 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne