Meniu Caută

Capace Unicap Profil redus M5 6.5 mm Argintiu PP

Acest capac de acoperire unicap cu profil înalt este realizat din polipropilenă (PP) de culoare gri, fiind utilizat la ascunderea și protejarea șuruburilor sau bolțurilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10241431

Numărul piesei producătorului:

35782

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 3,6866 RON
2500 + 1,4923 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

921,65 RON

250 x 3,6866 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac
Material complet Polipropilenă
Culoare Argintiu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne