Meniu Caută

Capace Unicap Șaibă M5 14.7 mm Alb PP

This unicap washer is manufactured from white Polypropylene (PP) and can be used with all unicaps with a part number starting with 134.
Numărul piesei Essentra:

10136775

Numărul piesei producătorului:

35799

2928 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,6773 RON
2500 + 0,3573 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă orice cantitate

Preț total:

169,33 RON

250 x 0,6773 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Șaibă
Material complet Polipropilenă
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne