Meniu Caută

Capace Unicap Profil redus M3 4.5 mm Gri PP

Numărul piesei Essentra:

10373200

Numărul piesei producătorului:

36404

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,7719 RON
50 + 31,1337 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,77 RON

1 x 31,7719 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 4.5 mm
Tip componentă Capac
Dimensiune șurub M3
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne