Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d2 | d3 | d4 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1514 RON - 0,2355 RON | 4500 În stoc |
0.559 in
14.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,167 RON - 0,2598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 1,9427 RON - 2,1586 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.858 in
98.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.878 in
98.5 mm
|
||
| 5,1105 RON - 5,6783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.492 in
139.5 mm
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 0,1551 RON - 0,2413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,2414 RON - 0,3755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.972 in
24.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,257 RON - 0,2855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.047 in
26.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 0,2726 RON - 0,424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,3162 RON - 0,4919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.335 in
33.9 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 0,2258 RON - 0,3512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,3033 RON - 0,337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
| 2,2278 RON - 2,4753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.252 in
108.0 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
| 4,1494 RON - 4,6105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.882 in
124.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 3,1888 RON - 3,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.39 in
111.5 mm
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 7,0322 RON - 7,8135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.181 in
157.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 8,9543 RON - 9,9492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.504 in
216.0 mm
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,2175 RON - 0,3384 RON | 3000 În stoc |
0.764 in
19.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,2877 RON - 0,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
| 0,3419 RON - 0,5318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.52 in
38.6 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,329 RON - 0,5118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina