10215074
136
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
30 + | 46,4946 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 358.1 mm |
---|---|
D | 14.098 in |
d1 | 336.6 mm |
d1 | 13.252 in |
d2 | 345.4 mm |
d2 | 13.598 in |
d3 | 330.2 mm |
d3 | 13 in |
d4 | 340.3 mm |
d4 | 13.398 in |
h | 51.6 mm |
h | 2.031 in |
Culoare | Albastru |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.