Meniu Caută

Capace stâlpi de gard

În stoc

Capacele pentru stâlpi de gard sunt capace de protecție care se potrivesc pe partea superioară a stâlpilor de gard sau a țevilor. Oferă protecție împotriva deteriorării cauzate de intemperii și de deteriorarea aplicațiilor. Utilizat în sectoarele rezidențial și comercial.Proiectate să se potrivească peste partea superioară a unui stâlp de gard, conducte și tuburi.Protejează împotriva deteriorării cauzate de intemperii, murdăriei sau umezelii.Este ușor și rapid de instalat sau îndepărtat. Material: PE Culoare: Alb Cod Serie: SRF0011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Cumpără
3,6799 RON - 8,1156 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
4,6346 RON - 6,4884 RON 80 În stoc
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
2,0935 RON - 4,5018 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
1,9033 RON - 4,1118 RON 450 În stoc
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
2,9783 RON - 9,1572 RON 570 În stoc
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
Capace stâlpi de gard 130.0 mm 29.2 mm LDPE Alb

10100943

Interval de preț
6,4884 RON - 4,6346 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace stâlpi de gard 65.0 mm 22.0 mm LDPE Alb

10100912

Interval de preț
4,1118 RON - 1,9033 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace stâlpi de gard 84.3 mm 25.0 mm LDPE Alb

10100936

Interval de preț
9,1572 RON - 2,9783 RON

Niveluri de stoc
570 În stoc
Caracteristici
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare