Meniu Caută

Capace Standard de capăt rotunde

În stoc

Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Cumpără
0,3143 RON - 0,4392 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,3564 RON - 0,5626 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,6132 RON - 1,1198 RON 94 În stoc
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,7774 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,8882 RON - 2,1751 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,4953 RON - 0,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,7774 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,9907 RON - 2,4277 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,3564 RON - 0,4968 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,3788 RON - 0,602 RON 250 În stoc
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,8925 RON - 2,1891 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
1,0763 RON - 2,6382 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,7788 RON - 1,4173 RON 100 În stoc
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
1,1549 RON - 2,8206 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
1,8384 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
1,7401 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
1,6278 RON - 3,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
2,961 RON - 5,7817 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
3,1715 RON - 6,2167 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
3,5644 RON - 6,9885 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
  • din 2
Capace de capăt cilindrice 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natural

10327784

Interval de preț
1,1198 RON - 0,6132 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 16.7 mm 14.5 mm LDPE Natural

10327760

Interval de preț
0,602 RON - 0,3788 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natural

10327807

Interval de preț
1,4173 RON - 0,7788 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică