Meniu Caută

Capace Standard de capăt rotunde

În stoc

Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.



Cod Serie: SRF0068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D H Cumpără
0,8665 RON - 2,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,6976 RON - 3,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,5881 RON - 3,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,8888 RON - 5,6407 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3067 RON - 0,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3477 RON - 0,5489 RON 8750 În stoc
0,4832 RON - 0,9515 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7584 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,9665 RON - 2,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1267 RON - 2,7518 RON 100 În stoc
1,7935 RON - 3,9155 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,0941 RON - 6,0651 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,4774 RON - 6,818 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,4244 RON - 0,6708 RON 16000 În stoc
0,3436 RON - 0,4805 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6448 RON - 1,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Capace de capăt cilindrice 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natural

10327739

Interval de preț
0,5489 RON - 0,3477 RON

Niveluri de stoc
8750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natural

10327890

Interval de preț
2,7518 RON - 1,1267 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 15.7 mm 15.0 mm LDPE Natural

10118702

Interval de preț
0,6708 RON - 0,4244 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000