Meniu Caută

Piulițe de blocare - Metal

În stoc

Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru flanșă Dimensiune filet Material Înălțime totală Cumpără
0,2567 RON - 0,3606 RON 169 În stoc
M4
Oțel
4.6 mm
0,3129 RON - 0,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Oțel
6.0 mm
0,2637 RON - 0,3676 RON 5950 În stoc
M3
Oțel
4.0 mm
0,2512 RON - 0,348 RON 300 În stoc
M5
Oțel
5.0 mm
Piuliță cu șaibă M4 7.0 mm Oțel Natural

10240533

Interval de preț
0,3606 RON - 0,2567 RON

Niveluri de stoc
169 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.6 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Suprafață de contact
    Flat
  • Material
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Piuliță cu șaibă M3 5.5 mm Oțel Natural

10240526

Interval de preț
0,3676 RON - 0,2637 RON

Niveluri de stoc
5950 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Suprafață de contact
    Flat
  • Material
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Piuliță cu șaibă M5 8.0 mm Oțel Natural

10240540

Interval de preț
0,348 RON - 0,2512 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Suprafață de contact
    Flat
  • Material
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc