Meniu Caută

Capace termocontractabile

În stoc

Teplom zmrštiteľné krytky sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Teplom zmrštiteľné krytky majú rovnaký účel ako kryty koncov rúrok, ale pri zahrievaní sa zmršťujú, čo poskytuje maximálnu ochranu aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.


Cod Serie: SR1180

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 H d1 Cumpără
4,6002 RON - 4,6002 RON 290 În stoc
12.0 mm
10,0629 RON - 11,7058 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
38,7866 RON - 45,6047 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
40,5527 RON - 40,5527 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
24,3837 RON - 28,6004 RON 180 În stoc
75.0 mm
5,1067 RON - 5,1067 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
18,7155 RON - 18,7155 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
47,9596 RON - 56,2016 RON Solicitați termenul de livrare aici
145.0 mm
11,7742 RON - 13,8005 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
29,4357 RON - 72,8963 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
24,0961 RON - 28,2719 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
10288023 77,9702 RON - 192,8542 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
14,9642 RON - 17,4149 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
33,9263 RON - 39,7586 RON 182 În stoc
105.0 mm
8,5294 RON - 8,5294 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
34,5835 RON - 40,854 RON 7 În stoc
100.0 mm
131,2693 RON - 323,5649 RON 26 În stoc
200.0 mm
17,2233 RON - 20,1394 RON 36 În stoc
62.0 mm
6,3526 RON - 7,352 RON 135 În stoc
20.0 mm
Capace termocontractabile 12.0 mm 40.0 mm 120 °C PO

10287927

Interval de preț
4,6002 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliolefină
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace termocontractabile 75.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

10288085

Interval de preț
28,6004 RON - 24,3837 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • d1
    75.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliolefină
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace termocontractabile 105.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

10288108

Interval de preț
39,7586 RON - 33,9263 RON

Niveluri de stoc
182 În stoc
Caracteristici
  • d1
    105.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliolefină
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace termocontractabile 100.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

10287996

Interval de preț
40,854 RON - 34,5835 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d1
    100.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliolefină
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace termocontractabile 200.0 mm 160.0 mm 120 °C PO

10288030

Interval de preț
323,5649 RON - 131,2693 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d1
    200.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliolefină
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace termocontractabile 62.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

10288078

Interval de preț
20,1394 RON - 17,2233 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • d1
    62.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliolefină
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace termocontractabile 20.0 mm 55.0 mm 120 °C PO

10287941

Interval de preț
7,352 RON - 6,3526 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • d1
    20.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliolefină
  • Cod Vamal
    3926909790