Meniu Caută

Capace tip Uniscrew

În stoc

Capacele Uniscrew sunt concepute pentru a oferi un aspect la nivel și fără sudură. Acestea sunt conectate la o șaibă prin intermediul unei balamale care se pliază perfect atunci când este introdusă în capac. Ușor de instalat cu o fixare prin împingere. Protejează împotriva deteriorării, umidității și coroziunii.

  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
  • Conectată la o șaibă printr-o balama care se pliază perfect atunci când este introdusă în capac.
  • Utilizate la asamblarea mobilierului, interioarelor auto și echipamentelor electrice.
Material: PP Culoare: Negru, Alb Cod Serie: SR1807

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Tip filet h1 D Cumpără
0,2166 RON - 0,4777 RON 80212 În stoc
Alb
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
0,1866 RON - 0,4552 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,1866 RON - 0,4552 RON 500 În stoc
Negru
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,5781 RON - 1,3096 RON 1000 În stoc
Negru
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
0,5473 RON - 0,9046 RON 2784 În stoc
Alb
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
Capac Uniscrew 13.7 mm 8.3 mm PP Alb

10126486

Interval de preț
0,4777 RON - 0,2166 RON

Niveluri de stoc
80212 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Tip filet
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Culoare
    Alb
Capac Uniscrew 13.6 mm 4.4 mm PP Negru

10130001

Interval de preț
0,4552 RON - 0,1866 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tip filet
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Culoare
    Negru
Capac Uniscrew 17.5 mm 6.5 mm PP Negru

10338124

Interval de preț
1,3096 RON - 0,5781 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Tip filet
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Culoare
    Negru
Capac Uniscrew 17.5 mm 6.0 mm PP Alb

10203651

Interval de preț
0,9046 RON - 0,5473 RON

Niveluri de stoc
2784 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tip filet
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Culoare
    Alb