Meniu Caută

Capete

În stoc

Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.

  • Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.
  • Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.
  • Durabile și plăcute vizual.
Material: PVC, TPE Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare h d1 Material complet Tip Cumpără
0,2861 RON - 0,7457 RON 9646 În stoc
7.9 mm
Alb
20.3 mm
5.0 mm
Clorură de vinil
2
0,2135 RON - 0,5558 RON 2000 În stoc
5.5 mm
Alb
9.2 mm
4.0 mm
Clorură de vinil
2
0,2122 RON - 0,5516 RON 6500 În stoc
6.2 mm
Negru
13.3 mm
4.0 mm
Clorură de vinil
2
0,1779 RON - 0,465 RON 18000 În stoc
5.5 mm
Negru
9.7 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
2
0,2409 RON - 0,6298 RON 250 În stoc
7.0 mm
Negru
14.2 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
2
0,1697 RON - 0,4412 RON 5000 În stoc
5.5 mm
Negru
5.1 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
2
0,2259 RON - 0,5948 RON 3000 În stoc
Alb
13.0 mm
7.9 mm
Clorură de vinil
1
0,2573 RON - 0,634 RON 5300 În stoc
Alb
10.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
1
0,2122 RON - 0,5501 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
Negru
12.2 mm
2.7 mm
Clorură de vinil
2
0,1793 RON - 0,4957 RON 6860 În stoc
Alb
13.0 mm
6.4 mm
Clorură de vinil
1
0,3381 RON - 0,8686 RON 620 În stoc
6.3 mm
Negru
12.2 mm
2.4 mm
Elastomer termoplastic
3
0,2888 RON - 0,7108 RON 8088 În stoc
8.7 mm
Alb
15.5 mm
6.3 mm
Clorură de vinil
2
0,3683 RON - 0,9594 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5 mm
Alb
24.2 mm
8.0 mm
Clorură de vinil
2
0,2409 RON - 0,6298 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Alb
14.2 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
2
0,3381 RON - 0,8686 RON 51000 În stoc
6.3 mm
Negru
12.2 mm
2.7 mm
Elastomer termoplastic
3
0,1779 RON - 0,465 RON 150 În stoc
5.5 mm
Negru
9.7 mm
3.0 mm
Clorură de vinil
2
0,2409 RON - 0,6269 RON 10020 În stoc
7.0 mm
Negru
14.2 mm
4.8 mm
Clorură de vinil
2
0,3285 RON - 0,8392 RON 14000 În stoc
5.5 mm
Alb
9.7 mm
4.0 mm
Elastomer termoplastic
3
0,193 RON - 0,4524 RON 446 În stoc
Negru
13.0 mm
4.0 mm
Clorură de vinil
1
0,2491 RON - 0,6088 RON 25380 În stoc
9.5 mm
Negru
13.2 mm
7.9 mm
Clorură de vinil
2
  • din 4
Capac de vârf 5.0 mm (ID) 20.3 mm (H) PVC Alb

10087350

Interval de preț
0,7457 RON - 0,2861 RON

Niveluri de stoc
9646 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 4.0 mm (ID) 9.2 mm (H) PVC Alb

10074374

Interval de preț
0,5558 RON - 0,2135 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 4.0 mm (ID) 13.3 mm (H) PVC Negru

10084588

Interval de preț
0,5516 RON - 0,2122 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 3.2 mm (ID) 9.7 mm (H) PVC Negru

10082522

Interval de preț
0,465 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 3.2 mm (ID) 14.2 mm (H) PVC Negru

10081785

Interval de preț
0,6298 RON - 0,2409 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 3.2 mm (ID) 5.1 mm (H) PVC Negru

10084571

Interval de preț
0,4412 RON - 0,1697 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 7.9 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Alb

10007594

Interval de preț
0,5948 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Finalizare
    Lucios
Capac de vârf 6.0 mm (ID) 10.0 mm (H) PVC Alb

10154687

Interval de preț
0,634 RON - 0,2573 RON

Niveluri de stoc
5300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Finalizare
    Lucios
Capac de vârf 6.4 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Alb

10007587

Interval de preț
0,4957 RON - 0,1793 RON

Niveluri de stoc
6860 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Finalizare
    Lucios
Capac de vârf 2.4 mm (ID) 12.2 mm (H) TPE Negru

10074404

Interval de preț
0,8686 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
620 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capac de vârf 6.3 mm (ID) 15.5 mm (H) PVC Alb

10104453

Interval de preț
0,7108 RON - 0,2888 RON

Niveluri de stoc
8088 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 2.7 mm (ID) 12.2 mm (H) TPE Negru

10089415

Interval de preț
0,8686 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
51000 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capac de vârf 3.0 mm (ID) 9.7 mm (H) PVC Negru

10074046

Interval de preț
0,465 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 4.8 mm (ID) 14.2 mm (H) PVC Negru

10071458

Interval de preț
0,6269 RON - 0,2409 RON

Niveluri de stoc
10020 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 4.0 mm (ID) 9.7 mm (H) TPE Alb

10074367

Interval de preț
0,8392 RON - 0,3285 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capac de vârf 4.0 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Negru

10154632

Interval de preț
0,4524 RON - 0,193 RON

Niveluri de stoc
446 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Finalizare
    Lucios
Capac de vârf 7.9 mm (ID) 13.2 mm (H) PVC Negru

10104477

Interval de preț
0,6088 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
25380 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil