Capetele de bară din polimer sunt potrivite pentru medii dificile datorită rezistenţei la acizi slabi şi coroziune în medii umede. Oferă o bună rezistență la praf și murdărie, grație funcționării în regim uscat și proprietăților de autolubrifiere. Sunt ideale pentru aplicații cu mișcare de rotație, de oscilație sau liniară și permit compensarea abaterii de coaxialitate și a sarcinilor axiale. De asemenea, asigură amortizarea foarte bună a vibrațiilor și izolarea electrică.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru carcasă bilă | Lungime filet bolț cu bilă | Cumpără | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366,1395 RON - 366,1395 RON | În producție |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
433,0804 RON - 433,0804 RON | În producție |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
318,4171 RON - 318,4171 RON | În producție |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
430,9018 RON - 430,9018 RON | În producție |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
336,2352 RON - 336,2352 RON | În producție |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
284,3241 RON - 284,3241 RON | În producție |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
318,4171 RON - 318,4171 RON | În producție |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
165,7963 RON - 165,7963 RON | În producție |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
137,2796 RON - 137,2796 RON | În producție |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
248,688 RON - 248,688 RON | În producție |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
468,0942 RON - 468,0942 RON | În producție |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
200,6544 RON - 200,6544 RON | În producție |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
10507636 | 176,6375 RON - 176,6375 RON | În producție |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
368,772 RON - 368,772 RON | În producție |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
284,3241 RON - 284,3241 RON | În producție |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
136,6571 RON - 136,6571 RON | În producție |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
373,4275 RON - 373,4275 RON | În producție |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
338,5564 RON - 338,5564 RON | În producție |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
318,4171 RON - 318,4171 RON | În producție |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
465,7729 RON - 465,7729 RON | În producție |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina