Meniu Caută

Capete de tijă pentru utilizări intense - tip mamă

În producție

Aceste tije de tip mamă pentru sarcini grele unesc două tije, două cabluri sau alte componente și se termină cu un rulment sferic integral simplu. Acestea includ o carcasă filetată de tip mamă și un lagăr sferic simplu integrat. Rulmentul sferic suportă atât sarcini radiale, cât și axiale. Permite dezalinierea unghiulară, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.

Bila de la capătului tijei este susținută de o carcasă de rulment din plastic construită din compozit nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Un alt avantaj al alcătuirii din plastic este că acesta poate absorbi multe particule străine, astfel reducând deteriorarea.

Oferă un finisaj de lungă durată, care este rezistent la coroziune și uzură. Carcasa filetată tip mamă facilitează conectarea la o componentă corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea portantă. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.

  • Carcasa filetată tip mamă facilitează conectarea la o componentă corespunzătoare.
  • Oferă un finisaj de lungă durată, care este rezistent la coroziune și uzură.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea portantă.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Mână filet d4 l1 d2 d1 d3 l2 Cumpără
87,9814 RON - 109,9644 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
108,9764 RON - 136,1958 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
24.0
36.0
M8
8.0
15.87
16.0
116,8804 RON - 146,0758 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
323,8664 RON - 404,833 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
477,5004 RON - 596,8508 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
171,1216 RON - 213,902 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
389,1238 RON - 486,3924 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
389,1238 RON - 486,3924 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
518,6012 RON - 648,2762 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
155,8076 RON - 194,7842 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
186,8802 RON - 233,6126 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
856,0526 RON - 1 070,0534 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
1 192,6148 RON - 1 490,7438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
70.0
145.0
M30x2.0
30.0
50.8
51.0
1 192,6148 RON - 1 490,7438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
70.0
145.0
M27x2.0
30.0
50.8
51.0
430,6692 RON - 538,3612 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
663,936 RON - 829,92 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
96,2806 RON - 120,3384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
150,5712 RON - 188,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
243,789 RON - 304,7486 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
663,936 RON - 829,92 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
  • din 4