20263850
20263850
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 388,9756 RON |
10 - 19 | 350,0978 RON |
20 - 49 | 330,6342 RON |
50 + | 311,1706 RON |
Mână filet | Mâna stângă |
---|---|
d1 | 18.0 |
l1 | 72.0 |
d2 | M18 |
d3 | 31.75 |
l2 | 44.0 |
d4 | 46.0 |
a1 | 15.0 |
Greutate g | 250.0 |
a2 | 9.5 |
l3 | 25.0 |
w1 | 23.0 |
w2 | 16.50 |
Dyn. load C max. kN | 26.325 |
Static load C0 max. kN | 69.700 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.