20263898
20263898
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 829,92 RON |
10 - 19 | 746,928 RON |
20 - 49 | 705,432 RON |
50 + | 663,936 RON |
Mână filet | Mâna stângă |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 110.0 |
d2 | M30 |
d3 | 50.80 |
l2 | 66.0 |
d4 | 70.0 |
a1 | 17.0 |
Greutate g | 1015.0 |
a2 | 10.5 |
l3 | 35.0 |
w1 | 37.0 |
w2 | 25.00 |
Dyn. load C max. kN | 55.0 |
Static load C0 max. kN | 145.6 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.