Meniu Caută

Capăt de tijă pentru utilizări intense 5.0 33.0 M5 Oțel

Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină tije, cabluri sau alte componente. Este ușor de instalat înfiletându-l pe poziție. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 °C și +60 °C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Realizată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263904

Numărul piesei producătorului:

20263904

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 120,3384 RON
10 - 19 108,2848 RON
20 - 49 102,3074 RON
50 + 96,2806 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

120,34 RON

1 x 120,3384 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mana dreapta
d1 5.0
l1 33.0
d2 M5
d3 11.11
l2 20.0
d4 18.0
a1 13.0
Greutate g 14.0
a2 7.5
l3 9.0
w1 8.0
w2 6.00
Dyn. load C max. kN 3.9
Static load C0 max. kN 5.6
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne