Meniu Caută

Capăt de tijă pentru utilizări intense 10.0 48.0 M10 Oțel

Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină tije, cabluri sau alte componente. Este ușor de instalat înfiletându-l pe poziție. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 °C și +60 °C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Realizată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263935

Numărul piesei producătorului:

20263935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 146,0758 RON
10 - 19 131,4534 RON
20 - 49 124,1422 RON
50 + 116,8804 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

146,08 RON

1 x 146,0758 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mana dreapta
d1 10.0
l1 48.0
d2 M10
d3 19.05
l2 29.0
d4 28.0
a1 13.5
Greutate g 60.0
a2 8.0
l3 15.0
w1 14.0
w2 10.50
Dyn. load C max. kN 10.4
Static load C0 max. kN 22.6
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne