20264369
20264369
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 103,9376 RON |
10 - 19 | 93,5636 RON |
20 - 49 | 88,3272 RON |
50 + | 83,1402 RON |
Mână filet | Mâna stângă |
---|---|
d1 | 6.0 |
l1 | 36.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 | 22.0 |
d4 | 20.0 |
a1 | 13.0 |
Greutate g | 14.0 |
a2 | 6.5 |
l3 | 11.0 |
w1 | 6.0 |
w2 | 4.0 |
Dyn. load C max. kN | 2.5 |
Static load C0 max. kN | 6.4 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.