20264376
20264376
Cantitate | Preț unitar |
---|
Mână filet | Left Hand |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 | 42.0 |
d2 | M8 |
d3 | 13.0 |
l2 | 25.0 |
d4 | 23.0 |
a1 | 15.0 |
Greutate g | 24.0 |
a2 | 8.0 |
l3 | 12.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 5.0 |
Dyn. load C max. kN | 4.2 |
Static load C0 max. kN | 11.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.