Meniu Caută

Capăt de tijă pentru utilizări intense 17.0 69.0 M16 Oțel

Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină tije, cabluri sau alte componente. Este ușor de instalat înfiletându-l pe poziție. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 °C și +60 °C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Realizată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20264413

Numărul piesei producătorului:

20264413

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 275,2074 RON
10 - 19 247,6916 RON
20 - 49 233,909 RON
50 + 220,1758 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

275,21 RON

1 x 275,2074 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mâna stângă
d1 17.0
l1 69.0
d2 M16
d3 25.0
l2 40.0
d4 44.0
a1 10.0
Greutate g 163.0
a2 5.5
l3 23.0
w1 14.0
w2 10.0
Dyn. load C max. kN 19.2
Static load C0 max. kN 54.1
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne