20264536
20264536
Cantitate | Preț unitar |
---|
Mână filet | Left Hand |
---|---|
d1 | 60.0 |
l1 | 210.0 |
d2 | M52 |
d3 | 80.0 |
l2 | 125.0 |
d4 | 135.0 |
a1 | 6.5 |
Greutate g | 5430.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 70.0 |
w1 | 44.0 |
w2 | 36.0 |
Dyn. load C max. kN | 208.0 |
Static load C0 max. kN | 532.1 |
Material | Oțel |