Meniu Caută

Capăt de tijă pentru utilizări intense 12.0 54.0 M12 Oțel

Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină tije, cabluri sau alte componente. Este ușor de instalat înfiletându-l pe poziție. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 °C și +60 °C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Realizată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20264574

Numărul piesei producătorului:

20264574

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 152,6954 RON
10 - 19 137,4308 RON
20 - 49 129,7738 RON
50 + 122,1662 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

152,70 RON

1 x 152,6954 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mana dreapta
d1 12.0
l1 54.0
d2 M12
d3 18.0
l2 33.0
d4 32.0
a1 10.5
Greutate g 67.0
a2 5.0
l3 15.0
w1 10.0
w2 7.0
Dyn. load C max. kN 9.2
Static load C0 max. kN 23.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne