20264604
20264604
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 331,5234 RON |
10 - 19 | 298,376 RON |
20 - 49 | 281,7776 RON |
50 + | 265,2286 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 20.0 |
l1 | 78.0 |
d2 | M20 |
d3 | 29.0 |
l2 | 47.0 |
d4 | 51.0 |
a1 | 9.0 |
Greutate g | 270.0 |
a2 | 4.5 |
l3 | 25.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 12.0 |
Dyn. load C max. kN | 25.2 |
Static load C0 max. kN | 76.7 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.