20264703
20264703
Cantitate | Preț unitar |
---|
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 60.0 |
l1 | 225.0 |
d2 | M60 |
d3 | 80.0 |
l2 | 140.0 |
d4 | 135.0 |
a1 | 6.5 |
Greutate g | 6400.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 70.0 |
w1 | 44.0 |
w2 | 36.0 |
Dyn. load C max. kN | 208.0 |
Static load C0 max. kN | 532.1 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.