Meniu Caută

Plăcuță de fixare 25.0 mm M8 Oțel

Acest suport de montare pentru amortizoare cu gaz este proiectat pentru a oferi un atașament stabil, precum și funcționalitate opțională pentru arcurile cu gaz. Fitingul plat și placat este potrivit pentru articulațiile sferice. Se înșurubează cu șurub cu filet M8 și este fabricat din oțel carbon cu zinc.
Numărul piesei Essentra:

10306406

Numărul piesei producătorului:

552038

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 25,5611 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

511,22 RON

20 x 25,5611 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip 3
Tip de montare Articulație sferică
Material complet Oţel carbon
Lungime totală 70.0 mm
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne