10306437
552041
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 + | 25,5611 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip | 4 |
---|---|
Tip de montare | Furcă cu ochi |
Material complet | Oţel carbon |
Lungime totală | 70.0 mm |
Lungime totală | 2.756 in |
Lățime totală | 48.0 mm |
Lățime totală | 1.89 in |
Diametru orificiu A | 6.5 mm |
Diametru orificiu A | 0.256 in |
Diametru orificiu B | 4.3 mm |
Diametru orificiu B | 0.169 in |
Grosime placă | 3.0 mm |
Grosime placă | 0.118 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 25.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.984 in |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 55.0 mm |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 2.165 in |
Dimensiune filet | M8 |
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.