Meniu Caută

Plăcuță de fixare 2.5 mm 70.0 mm Oțel

Acest suport de montare pentru amortizoare cu gaz este proiectat pentru a oferi un atașament stabil, precum și funcționalitate opțională pentru arcurile cu gaz. Fitingul ridicat și placat, în formă de U, este potrivit pentru îmbinări cu ochi. Se înșurubează și este fabricat din oțel carbon cu zinc.
Numărul piesei Essentra:

10306444

Numărul piesei producătorului:

552042

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 91,0314 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

1 820,63 RON

20 x 91,0314 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip 6
Tip de montare Furcă cu ochi
Material complet Oţel carbon
Lungime totală 70.0 mm
Lățime totală 18.0 mm
Diametru orificiu A 6.5 mm
Grosime placă 2.5 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 51.0 mm
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare 51.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne