Meniu Caută

Cârlige de sprijin

În stoc

Suport Cârligele de sârmă sunt utile pentru controlul sarcinilor în diverse aplicații, cum ar fi finisarea vopselelor și manipularea materialelor. Ideale pentru aplicații în condiții dificile. Acestea sunt rezistente la coroziune.

  • Cârligele pentru cabluri oferă suport pentru manevrarea sarcinilor într-o mare varietate de aplicații.
  • Ideale pentru finisarea cu vopsea, tratamente de suprafață și manipularea materialelor.
  • Refolosibile
Material: Fier, Oțel Culoare: Natural, Cod Serie: SR1087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă L Material W Tip WD Cumpără
0,7183 RON - 0,7981 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
100.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
3.0 mm
0,9294 RON - 1,0327 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
250.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
3.0 mm
0,7642 RON - 0,8938 RON 343 În stoc
În formă de S, torsionat
200.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2986 RON - 0,3318 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
150.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
2.0 mm
0,9191 RON - 1,0212 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
150.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
3.0 mm
0,218 RON - 0,2422 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
75.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
1.5 mm
0,218 RON - 0,2422 RON 35000 În stoc
În formă de S, torsionat
100.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
0.9 mm
0,7183 RON - 0,7981 RON 110 În stoc
În formă de S, plat
100.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
3.0 mm
0,6333 RON - 0,7037 RON 25 În stoc
În formă de S, plat
150.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
3.0 mm
0,417 RON - 0,4634 RON 1193 În stoc
În formă de S, plat
100.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
2.0 mm
1,0324 RON - 1,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, plat
200.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
3.0 mm
0,218 RON - 0,2422 RON 4500 În stoc
În formă de S, plat
100.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
0.9 mm
1,1405 RON - 1,2672 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, plat
250.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
3.0 mm
0,3166 RON - 0,3518 RON 338 În stoc
În formă de S, plat
100.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
1.5 mm
0,466 RON - 0,5177 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, plat
200.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
2.0 mm
0,4222 RON - 0,4691 RON 125 În stoc
În formă de S, plat
150.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2227 RON - 0,2474 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, plat
150.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
1.5 mm
0,5521 RON - 0,6121 RON 1500 În stoc
În formă de C; În formă de V
150.0 mm
Fier
20.0 mm
1
3.0 mm
0,2314 RON - 0,2437 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C; În formă de V
100.0 mm
Fier
20.0 mm
1
1.5 mm
0,389 RON - 0,4319 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C; În formă de V
200.0 mm
Fier
30.0 mm
2
2.0 mm
  • din 3
Cârlige de susținere rotunde în formă de S 6 3.0 mm 26.0 mm Oțel

10254011

Interval de preț
0,8938 RON - 0,7642 RON

Niveluri de stoc
343 În stoc
Caracteristici
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere rotunde în formă de S 6 0.9 mm 26.0 mm Oțel

10253960

Interval de preț
0,2422 RON - 0,218 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 3.0 mm 100.0 mm Oțel

10253922

Interval de preț
0,7981 RON - 0,7183 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 3.0 mm 150.0 mm Oțel

10253939

Interval de preț
0,7037 RON - 0,6333 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 2.0 mm 100.0 mm Oțel

10253892

Interval de preț
0,4634 RON - 0,417 RON

Niveluri de stoc
1193 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 0.9 mm 100.0 mm Oțel

10253861

Interval de preț
0,2422 RON - 0,218 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 1.5 mm 100.0 mm Oțel

10253878

Interval de preț
0,3518 RON - 0,3166 RON

Niveluri de stoc
338 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 2.0 mm 150.0 mm Oțel

10253908

Interval de preț
0,4691 RON - 0,4222 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 3.0 mm 150.0 mm Fier

10206485

Interval de preț
0,6121 RON - 0,5521 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat