Meniu Caută

Cârlige de susținere C

În stoc

Závesný hák guľatý tvaru C na zavesenie produktov pri lakovaní, povrchových úpravách a manipulácii s materiálom. Tvar písmena C je ideálny pre širšie diely alebo viac dielov s rôznymi hrúbkami.


Cod Serie: SR1087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă HL Material W WD Cumpără
0,218 RON - 0,2422 RON 35000 În stoc
În formă de S, torsionat
100.0 mm
Oțel
26.0 mm
0.9 mm
0,9191 RON - 1,0212 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
150.0 mm
Oțel
26.0 mm
3.0 mm
0,2986 RON - 0,3318 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
150.0 mm
Oțel
26.0 mm
2.0 mm
0,9294 RON - 1,0327 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
250.0 mm
Oțel
26.0 mm
3.0 mm
0,218 RON - 0,2422 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
75.0 mm
Oțel
26.0 mm
1.5 mm
0,7642 RON - 0,8938 RON 343 În stoc
În formă de S, torsionat
200.0 mm
Oțel
26.0 mm
3.0 mm
0,7183 RON - 0,7981 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
100.0 mm
Oțel
26.0 mm
3.0 mm
0,2889 RON - 0,3204 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
100.0 mm
Fier
20.0 mm
2.0 mm
0,3661 RON - 0,3861 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
150.0 mm
Fier
30.0 mm
2.0 mm
0,2305 RON - 0,2545 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
100.0 mm
Fier
20.0 mm
1.5 mm
0,3218 RON - 0,3804 RON 2400 În stoc
În formă de C
150.0 mm
Fier
20.0 mm
2.0 mm
0,4948 RON - 0,5492 RON 625 În stoc
În formă de C
100.0 mm
Fier
30.0 mm
3.0 mm
0,264 RON - 0,2946 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
75.0 mm
Fier
20.0 mm
2.0 mm
0,3118 RON - 0,3261 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
100.0 mm
Fier
30.0 mm
2.0 mm
0,7151 RON - 0,7981 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
200.0 mm
Fier
30.0 mm
3.0 mm
0,248 RON - 0,2757 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
60.0 mm
Fier
20.0 mm
2.0 mm
0,4434 RON - 0,492 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
250.0 mm
Fier
20.0 mm
2.0 mm
0,6064 RON - 0,6722 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
150.0 mm
Fier
30.0 mm
3.0 mm
C 90 de grade T6 0.9 mm 26.0 mm Oțel

10253960

Interval de preț
0,2422 RON - 0,218 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Formă
    În formă de S, torsionat
C 90 de grade T6 3.0 mm 26.0 mm Oțel

10254011

Interval de preț
0,8938 RON - 0,7642 RON

Niveluri de stoc
343 În stoc
Caracteristici
  • HL
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Formă
    În formă de S, torsionat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 150.0 mm Fier

10206546

Interval de preț
0,3804 RON - 0,3218 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • HL
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Material
    Fier
  • Formă
    În formă de C
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 3.0 mm 100.0 mm Fier

10206560

Interval de preț
0,5492 RON - 0,4948 RON

Niveluri de stoc
625 În stoc
Caracteristici
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Material
    Fier
  • Formă
    În formă de C