Závesný hák guľatý tvaru S na zavesenie produktov pri lakovaní, povrchových úpravách a manipulácii s materiálom. Tvar písmena S je ideálny pre širšie diely alebo viac dielov s rôznymi hrúbkami.
Cod Serie: SR1087
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Formă | HL | Material | W | WD | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3166 RON - 0,3518 RON | 338 În stoc |
În formă de S, plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,466 RON - 0,5177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de S, plat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1405 RON - 1,2672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de S, plat
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,417 RON - 0,4634 RON | 1193 În stoc |
În formă de S, plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6333 RON - 0,7037 RON | 25 În stoc |
În formă de S, plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2227 RON - 0,2474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de S, plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7183 RON - 0,7981 RON | 110 În stoc |
În formă de S, plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,218 RON - 0,2422 RON | 4500 În stoc |
În formă de S, plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,4222 RON - 0,4691 RON | 125 În stoc |
În formă de S, plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0324 RON - 1,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de S, plat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.