Meniu Caută

Cârlige pentru agăţare 100.0 mm Oțel

Acest cârlig metalic pentru agățat este fabricat din oțel galvanizat și este folosit pentru a atârna postere de tavan la înălțimi fixe.
Numărul piesei Essentra:

10380178

Numărul piesei producătorului:

464839

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4586 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

458,60 RON

1000 x 0,4586 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime maximă cârlig 100.0 mm
Diametru cablu 15.0 mm
Material cârlig Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne