Meniu Caută

Cârlige pentru agăţare 1000.0 mm Oțel

Acest cârlig metalic pentru agățat este fabricat din oțel galvanizat și este folosit pentru a atârna postere de tavan la înălțimi fixe.
Numărul piesei Essentra:

10380284

Numărul piesei producătorului:

464850

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 7,4991 RON
500 + 3,053 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

374,96 RON

50 x 7,4991 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime maximă cârlig 1000.0 mm
Diametru cablu 15.0 mm
Material cârlig Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne