Meniu Caută

Cârlig de comercializare Simplu 98.0 mm PA Natural

Acest cârlig comercial este fabricat din ABS natural și a fost proiectat pentru a se fixa în fantele din vitrinele din carton în vânzarea cu amănuntul.
Numărul piesei Essentra:

10382196

Numărul piesei producătorului:

469088

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 1499 3,3406 RON
1500 + 2,7381 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

167,03 RON

50 x 3,3406 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Afișaj frontal None
Material complet Poliamidă
Metodă de montare Carton cu fantă
Configurație dinte Simplu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne