Meniu Caută

Cârlig de comercializare Simplu 164.0 mm PA Alb

Acest cârlig comercial cu un singur vârf este fabricat din nailon natural și a fost proiectat pentru a se fixa prin înțepare în vitrinele din carton în vânzarea cu amănuntul.
Numărul piesei Essentra:

10380079

Numărul piesei producătorului:

464819

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 999 2,4506 RON
1000 + 2,0262 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

61,27 RON

25 x 2,4506 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Price per piece incl VAT 0.5203 GBP
Afișaj frontal None
Material PA
Clasă de material Plastic
Metodă de montare Prin împingere
Configurație dinte Simplu
Formă Rotund
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne