Meniu Caută

Cârlig de comercializare Duble Rotund 155.0 mm PA Negru

This pegboard hook is manufactured from natural ABS and has been designed to stab into cardboard displays within the retail display industry.
Numărul piesei Essentra:

10382165

Numărul piesei producătorului:

469085

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 999 4,9424 RON
1000 + 4,0799 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

247,12 RON

50 x 4,9424 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Afișaj frontal None
Material PA
Clasă de material Plastic
Metodă de montare Stab-in
Configurație dinte Simplu
Mărime dinte Rotund
Formă Rotund

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne