Meniu Caută

Cârlig de comercializare Duble Rotund 50.0 mm PA Alb

Acest cârlig comercial cu dublu vârf pentru panouri este fabricat din nailon alb și a fost proiectat pentru a se fixa prin înțepare în vitrinele din carton în vânzarea cu amănuntul. Conține o mică clemă de capăt.
Numărul piesei Essentra:

10394038

Numărul piesei producătorului:

496788

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,7146 RON
1000 + 1,7113 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

371,46 RON

100 x 3,7146 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Afișaj frontal None
Material PA
Clasă de material Plastic
Metodă de montare Stab-in
Configurație dinte Simplu
Mărime dinte Rotund
Formă Rotund

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne