Meniu Caută

Cârlig de comercializare Duble Rotund 100.0 mm PA Negru

Acest cârlig comercial cu dublu vârf pentru panouri este fabricat din nailon alb și a fost proiectat pentru a se fixa prin înțepare în vitrinele din carton în vânzarea cu amănuntul. Conține o mică clemă de capăt.
Numărul piesei Essentra:

10394076

Numărul piesei producătorului:

496794

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1199 4,5106 RON
1200 + 1,8853 RON
Ambalaj standard: 1200

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

451,06 RON

100 x 4,5106 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Price per piece incl VAT 0.9755 GBP
Afișaj frontal None
Material PA
Clasă de material Plastic
Metodă de montare Stab-in
Configurație dinte Simplu
Mărime dinte Rotund
Formă Rotund

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne