Meniu Caută

Cârlig de comercializare Duble 150.0 mm PA Negru

This double-pronged pegboard hook is manufactured from black nylon and has been designed to stab into cardboard displays within the retail display industry. Contains a small end clip.
Numărul piesei Essentra:

10394151

Numărul piesei producătorului:

496815

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 5,4323 RON
800 + 2,5054 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

434,58 RON

80 x 5,4323 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Afișaj frontal None
Material PA
Clasă de material Plastic
Metodă de montare Placă de prindere
Configurație dinte Simplu
Mărime dinte Rotund
Formă Rotund

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne