Meniu Caută

Ghidaj cu flanșă 35.0 111.5 48.0 Oțel

Căruciorul standard cu flanșă cu cușcă cu bile reținute asigură o deplasare lină și cu frecare redusă în sistemele de mișcare liniară. Cușca cu bile ține rulmenții cu bile în interiorul căruciorului, prevenind căderea acestora. Fabricată din oțel cu bile călite, lucru care reduce uzura.
Numărul piesei Essentra:

20158705

Numărul piesei producătorului:

20158705

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 554,5339 RON
10 - 19 499,0805 RON
20 - 49 471,3788 RON
50 + 443,627 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

554,53 RON

1 x 554,5339 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea șinei 35.0
l1 111.5
h1 48.0
l2 80.5
w1 100.0
l3 62.0
h2 7.5
h4 26.0
d1 & h3 M10 x 14.0
d2 8.6
w2 82.0
w3 34.0
w4 33.0
l4 11.5
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 1307.0
My Nm 991.0
Mz Nm 991.0
Dyn load Crad & ax kN 53.31

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne