Meniu Caută

Ghidaj cu flanșă 55.0 210.0 70.0 Oțel

Căruciorul standard cu flanșă cu cușcă cu bile reținute asigură o deplasare lină și cu frecare redusă în sistemele de mișcare liniară. Cușca cu bile ține rulmenții cu bile în interiorul căruciorului, prevenind căderea acestora. Fabricată din oțel cu bile călite, lucru care reduce uzura.
Numărul piesei Essentra:

20158750

Numărul piesei producătorului:

20158750

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 746,9565 RON
10 - 19 1 572,2609 RON
20 - 49 1 484,913 RON
50 + 1 397,565 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 746,96 RON

1 x 1 746,9565 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea șinei 55.0
l1 210.0
h1 70.0
l2 171.0
w1 140.0
l3 95.0
h2 12.7
h4 38.0
d1 & h3 M14 x 19.0
d2 12.6
w2 116.0
w3 53.0
w4 43.5
l4 10.8
l5 120.0
d3 & h5 23.0x20.0
Mx Nm 6430.0
My Nm 6617.0
Mz Nm 6617.0
Dyn load Crad & ax kN 161.43

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne