20158767
20158767
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 316,0993 RON |
10 - 19 | 284,5044 RON |
20 - 49 | 268,6819 RON |
50 + | 252,859 RON |
Dimensiunea șinei | 15.0 |
---|---|
l1 | 66.1 |
h1 | 24.0 |
l2 | 47.7 |
w1 | 47.0 |
l3 | 30.0 |
h2 | 3.4 |
h4 | 13.0 |
d1 & h3 | M5 x 7.5 |
d2 | 4.4 |
w2 | 38.0 |
w3 | 15.0 |
w4 | 16.0 |
l4 | 5.7 |
l5 | 60.0 |
d3 & h5 | 7.5x5.5 |
Mx Nm | 166.0 |
My Nm | 171.0 |
Mz Nm | 171.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 14.12 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.