20158781
20158781
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 519,9941 RON |
10 - 19 | 467,9847 RON |
20 - 49 | 441,98 RON |
50 + | 415,975 RON |
Dimensiunea șinei | 30.0 |
---|---|
l1 | 105.0 |
h1 | 42.0 |
l2 | 78.0 |
w1 | 90.0 |
l3 | 52.0 |
h2 | 7.0 |
h4 | 22.8 |
d1 & h3 | M10 x 12.0 |
d2 | 8.6 |
w2 | 72.0 |
w3 | 28.0 |
w4 | 31.0 |
l4 | 11.7 |
l5 | 80.0 |
d3 & h5 | 14.0x12.0 |
Mx Nm | 931.0 |
My Nm | 836.0 |
Mz Nm | 836.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 48.35 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.