20158804
20158804
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 872,2804 RON |
10 - 19 | 785,0324 RON |
20 - 49 | 741,4583 RON |
50 + | 697,834 RON |
Dimensiunea șinei | 45.0 |
---|---|
l1 | 145.0 |
h1 | 60.0 |
l2 | 110.0 |
w1 | 120.0 |
l3 | 80.0 |
h2 | 8.9 |
h4 | 31.1 |
d1 & h3 | M12 x 16.0 |
d2 | 10.6 |
w2 | 100.0 |
w3 | 45.0 |
w4 | 37.5 |
l4 | 10.8 |
l5 | 105.0 |
d3 & h5 | 20.0x17.0 |
Mx Nm | 2798.0 |
My Nm | 2170.0 |
Mz Nm | 2170.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 86.99 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.