Meniu Caută

Ghidaj cu flanșă 15.0 64.0 47.0 Aluminiu; Oțel inoxidabil

Căruciorul din aluminiu cu flanșă asigură o deplasare lină și cu frecare redusă în sistemele de mișcare liniară. Fabricat din aluminiu, care este rezistent la coroziune și ușor, este utilizat pentru aplicații intense.
Numărul piesei Essentra:

20159085

Numărul piesei producătorului:

20159085

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 331,3727 RON
5 - 9 314,8016 RON
10 - 19 298,2304 RON
20 + 281,659 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

331,37 RON

1 x 331,3727 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea șinei 15.0
l1 64.0
w1 47.0
h1 ±003 24.0
d1 4.3
d2 M5
h2 19.8
h3 11.0
h4 6.0
l2 37.8
l3 30.0
l4 2.5
w2 38.0
w3 15.0
w4 ±005 16.0
Dyn moment Mx Nm 36.0
Dyn moment My & z Nm 29.0
Moment static Mx Nm 14.0
Moment static My & z Nm 12.0
Material complet Aluminium block, stainless ball & slider

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne