20159092
20159092
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 347,0454 RON |
5 - 9 | 329,6757 RON |
10 - 19 | 312,3558 RON |
20 + | 294,986 RON |
Dimensiunea șinei | 20.0 |
---|---|
l1 | 85.9 |
w1 | 63.0 |
h1 ±003 | 30.0 |
d1 | 5.3 |
d2 | M6 |
h2 | 24.7 |
h3 | 13.0 |
h4 | 8.0 |
l2 | 51.5 |
l3 | 40.0 |
l4 | 2.8 |
w2 | 53.0 |
w3 | 20.0 |
w4 ±005 | 21.5 |
Dyn moment Mx Nm | 101.00 |
Dyn moment My & z Nm | 89.0 |
Moment static Mx Nm | 40.0 |
Moment static My & z Nm | 35.0 |
Material complet | Aluminium block, stainless ball & slider |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.